ZHCUAM8A May   2021  – August 2021

 

  1.   TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 通过电容和电阻负载组合的启动
    3. 5.3 上电至短路测试
    4. 5.4 过压锁定测试
    5. 5.5 瞬态过载性能
    6. 5.6 过流测试
    7. 5.7 输出热短路测试
    8. 5.8 USB On-The-Go (OTG) 性能
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图纸
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

热插拔测试

按照以下说明测量热插拔事件期间的浪涌电流:

  1. 设置跳线 J4 的位置以获得所需压摆率,如表 4-3 所述。
  2. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 10 A。启用电源。
  3. 在连接器 J1 的 VIN 和 PGND 点之间热插拔电源。
  4. 使用示波器观察 VOUT (TP2) 的波形和输入电流,来测量给定输入电压为 12V 的电子保险丝的压摆率和上升时间。

图 5-2 和 图 5-3 展示了热插拔事件期间在 TPS25946EVM 电子保险丝评估板上分别通过 TPS259460x 和 TPS259461x 型号捕获的浪涌电流示例。

GUID-20210424-CA0I-0LSQ-NRRK-FQ9Q1PJGTKFV-low.gif图 5-2 TPS259460x 热插拔曲线(VIN = 12V、Cout = 220μF、CdVdt = 3300pF、空载)
GUID-20210721-CA0I-FWHH-TPWZ-HW3TGNRJTXLW-low.gif图 5-3 TPS259461x 热插拔曲线(VIN = 12V、Cout = 220µF、CdVdt = 10nF、空载)