ZHCUAM8A May   2021  – August 2021

 

  1.   TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 通过电容和电阻负载组合的启动
    3. 5.3 上电至短路测试
    4. 5.4 过压锁定测试
    5. 5.5 瞬态过载性能
    6. 5.6 过流测试
    7. 5.7 输出热短路测试
    8. 5.8 USB On-The-Go (OTG) 性能
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图纸
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

过流测试

按照以下说明在 TPS25946 电子保险丝上执行过流测试:

  1. 根据 表 4-3 将跳线 J5 放置到适当的位置,从而获得所需的消隐周期。
  2. 根据 表 4-3 将跳线 J6 放置在合适的位置,从而设置所需的电流限制。
  3. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 10 A,并启用电源。
  4. 现在在 VOUT 和 PGND 之间施加大于设置电流限制(通过跳线 J6)的过载(使用电阻负载施加过电流)。
  5. 在使用跳线 J5 设置的用户可调节的瞬态故障消隐间隔后,该器件主动限制电流来响应输出过流情况。在有效电流限制期间,输出电压将下降,导致器件功率损耗增加。如果器件内部温度超过热关断阈值,该器件将关闭。

图 5-9、图 5-10 和 图 5-11 显示了 TPS25946 电子保险丝在不同过流故障持续时间内和不同型号下的电流限制行为。

GUID-20210424-CA0I-HM7F-ZFMD-8N1KSQ7CVX1S-low.gif图 5-9 TPS259460x 的电流限制响应(VIN = 12V、CITimer = 2.2nF、Cout = 220μF、RILM = 549Ω、IOUT 在 4.7ms 内从 3A 升至 9A)
GUID-20210424-CA0I-DRCM-KFVV-FK6L1KLFL4JZ-low.gif图 5-10 TPS259460x 的电流限制响应(VIN = 12V、CITimer = 2.2nF、Cout = 220μF、RILM = 549Ω、IOUT 在 8ms 内从 3A 升至 9A)
GUID-20210721-CA0I-NDTB-937N-8DD0LPHHLS8T-low.gif图 5-11 TPS259461x 的电流限制响应(VIN = 12V、CITimer = 2.2nF、Cout = 220μF、RILM = 549Ω、IOUT 在 8ms 内从 0A 升至 10A)