ZHCUAM8A May   2021  – August 2021

 

  1.   TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 通过电容和电阻负载组合的启动
    3. 5.3 上电至短路测试
    4. 5.4 过压锁定测试
    5. 5.5 瞬态过载性能
    6. 5.6 过流测试
    7. 5.7 输出热短路测试
    8. 5.8 USB On-The-Go (OTG) 性能
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图纸
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

说明

TPS25946EVM 电子保险丝评估板可评估 TPS25946 系列的 TPS259460x 和 TPS259461x 电子保险丝。此 EVM 提供可调节的 ITimer、dVdT、ILM 和 PGTH 设置。输入电源应用于连接器 J1,而 J2 为 EVM 提供输出连接;请参阅图 3-1 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。TVS 二极管 U2 和 U3 为瞬态过压提供输入保护,而肖特基二极管 D2 为 TPS25946 电子保险丝提供输出保护。当电源从 OUT(连接器 J2)流向 IN(连接器 J1)时,TVS 二极管 U3 用于保护在连接器 J1 短路时引起瞬态的器件。

S1 支持 U1 复位或禁用。电源正常 (PG) 指示灯由 LED D3 提供。可在 TP8 上以 0.13V/A 的比例因子监测调节器件的电流。

表 2-1 TPS25946EVM 电子保险丝评估板选项和设置
EVM 功能Vin UVLO 阈值Vin OVLO 阈值

ITimer

输出压摆率(dv/dt)

电源正常阈值 (PGTH)

电流限值
低设置高设置
TPS25946 2.7V 至 23V、5.5A 电子保险丝的性能评估

10.83 V

16.38 V

可选 - 183µs、1.83ms 和 18.3ms

可选 - 0.6mV/µs、0.2mV/µs 和 0.09mV/µs

可选 - 相对于输入 (VIN) 和输出 (VOUT)

0.5A6A