ZHCUAM8A May 2021 – August 2021
按照以下说明观察 USB On-The-Go (OTG) 性能:
图 5-15 显示了 USB On-The-Go (OTG) 模式期间 TPS25946x 电子保险丝的上电情况。
图 5-14 评估 TPS25946x 电子保险丝 USB On-The-Go (OTG) 端口保护性能的原理图
图 5-15 USB On-The-Go (OTG) 模式下 TPS25946 电子保险丝上电(VSYSTEM = 5V、IBUS = 0.2A、CdVdt = OPEN)