ZHCUAM8A May 2021 – August 2021
TPS25946EVM 电子保险丝评估板 可对德州仪器 (TI) TPS25946 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25946 器件是一款 2.7V 至 23V、5.5A 电子保险丝,具有集成式 28.3mΩ FET。TPS25946 系列电子保险丝在禁用时具有反向电流保护功能,启用时具有双向电流流动能力,具有可调过流、浪涌电流、短路、过热保护、可调过流瞬态消隐计时器、可调欠压和过压保护以及用户自定义的输出压摆率控制功能。