ZHCUAM8A
May 2021 – August 2021
TPS25946
TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
热插拔测试
5.2
通过电容和电阻负载组合的启动
5.3
上电至短路测试
5.4
过压锁定测试
5.5
瞬态过载性能
5.6
过流测试
5.7
输出热短路测试
5.8
USB On-The-Go (OTG) 性能
6
评估板装配图和布局指南
6.1
PCB 图纸
7
物料清单(BOM)
8
修订历史记录
1.1
EVM 特性
TPS25946EVM 电子保险丝评估板的一般特性包括:
工作电压为 2.7V 至 23V(典型值)
0.5A 至 6A 可编程电流限制(使用板载跳线)
可调节输出电压压摆率控制
可调节瞬态电流消隐计时器
可调节电流限制
用于实现输入和输出瞬态保护的 TVS 二极管
输出端板载肖特基二极管可防止在过流故障期间出现负尖峰
指示电源正常的 LED 状态指示灯