ZHCUAM8A May   2021  – August 2021

 

  1.   TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 通过电容和电阻负载组合的启动
    3. 5.3 上电至短路测试
    4. 5.4 过压锁定测试
    5. 5.5 瞬态过载性能
    6. 5.6 过流测试
    7. 5.7 输出热短路测试
    8. 5.8 USB On-The-Go (OTG) 性能
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图纸
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

TPS25946EVM:TPS25946 电子保险丝评估模块

本用户指南介绍了适用于 TPS25946 电子保险丝系列型号的评估模块 (EVM)。TPS25946 器件是一款 2.7V 至 23V、5.5A 电子保险丝,具有集成式 28.3mΩ FET。TPS25946 系列电子保险丝在禁用时具有反向电流保护功能,启用时具有双向电流流动能力,具有可调过流、浪涌电流、短路、过热保护、可调过流瞬态消隐计时器、可调欠压和过压保护以及用户自定义的输出压摆率控制功能。