ZHCUAA7B March   2021  – August 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316ZTEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
    6. 4.6 硬件型号设置
    7. 4.7 MCT8316Z0R 兼容性
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 下载 Code Composer Studio (代码调试器)并导入 GUI 代码
    2. 6.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
    3. 6.3 将 GUI 导入 GUI Composer(编译器)
    4. 6.4 MCT8316ZTEVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1  主电源和 π 型滤波器
    2. 7.2  连接器和接口
    3. 7.3  USB 转 UART
    4. 7.4  MCU 编程和调试
    5. 7.5  MSP430FR2355 MCU
    6. 7.6  MCT8316ZT 三相有传感器梯形集成式驱动器
    7. 7.7  3.3V 降压稳压器
    8. 7.8  状态 LED
    9. 7.9  硬件型号设置
    10. 7.10 开关和 PWM 输入
  10. 8修订历史记录

用户可配置设置

MCT8316ZTEVM 在整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。表 4-2 总结了所有这些可配置的设置。

表 4-2 MCT8316ZTEVM 上用户可选设置的说明(默认值为粗体)
标识符设置名称说明层位置功能
L1,L2,R13.3V 降压电感器用户组装 L1、L2 或 R1 以选择降压稳压器的开关元件顶层L1 = 47μH 电感器电感器模式
底层L2 = 22μH电感器模式
底层R1 = 22Ω电阻器模式
J53V3_SEL为 MCU 电源选择 3.3V顶层J5 = 3V3EXT外部
J5 = 3V3COM来自 FTDI (30mA)
J35V_SEL为 FTDI 电源选择 5V顶层J3 = 5V_EXT外部
J3 = 5V_USB来自 USB 电源 (500mA)
J1PWM_SEL选择 PWM 源顶层J1 = PWM_EXT外部 PWM
J1 = PWM_MSP来自 MSP430 的 PWM
J12HALL_PWR_SEL选择霍尔电源顶层J12 = HALL_EXT外部霍尔电源
J12 = 3.3V来自 VBK 的霍尔电源 = 3.3V
J8HPA 上拉在霍尔正极 A (HPA) 启用上拉顶层J8 已插入上拉,用于数字霍尔输入
J8 被移除悬空,用于模拟霍尔输入
J9HPB 上拉在霍尔正极 B (HPA) 启用上拉顶层J9 已插入上拉,用于数字霍尔输入
J9 被移除悬空,用于模拟霍尔输入
J10HPC 上拉在霍尔正极 C (HPC) 启用上拉顶层J10 已插入上拉,用于数字霍尔输入
J10 被移除悬空,用于模拟霍尔输入
J6MSP 到 MCT 分流跳线桥插入跳线时,将信号从 MCU 连接到 MCT8316Z顶层FGOUTMSP_FGOUT
PWMMSP_PWM
STEMSP_STE
SCKMSP_SCK
SIMOMSP_SIMO
SOMIMSP_SOMI
nFAULTMSP_nFAULT
nSLEEPMSP_nSLEEP
AGNDAGND

S1

BRAKE打开所有低侧 MOSFET顶层左侧启用制动
右侧禁用制动
S2DIR控制电机方向顶层左侧顺时针

右侧

逆时针
S3DRVOFF禁用栅极驱动器顶层左侧启用 MCT8316Z
右侧禁用 MCT8316Z
R10 和 R11ILIM设置逐周期的电流限制的电阻分压器(AVDD 到 AVDD - 0.4 的 ILIM 电压从 0 到 8A 按比例设置限制)顶层16.2kΩ (R10)ILIM = 1.25V = 8A 限制
10kΩ (R11)