ZHCUAA7B March 2021 – August 2022 MCT8316Z
MCT8316ZTEVM 包含 MSP430FR2355 低功率 MCU(如图 4-4 中所示),以提供电机换向所需的脉宽调制 (PWM) 信号。MCU 输出 20kHz PWM 信号 (PWM_MSP),占空比(范围为 0-100%)由电位器 R4 控制。当电位器逆时针方向转动时,电机速度将加快,而当顺时针方向转动时,则将减慢。为了选择 MSP 的 PWM 信号还是外部 PWM 信号进入 MCT8316Z 拉取),请使用 PWM_SEL 跳线 J1。
为了对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 LaunchPad™ 连接到四引脚连接器 J4。许多 MSP430 LaunchPad 提供板载 eZ-FET 调试探针,将程序刷写到微控制器中,并支持使用 2 引脚两线制 (SBW) 进行调试。
用户可以随时使用复位 (RST) 按钮重启 MCU 程序。两个低电平有效 LED(D5 和 D6)也可用于调试目的。
最后,18 引脚连接器 J6 上的分流跳桥连接微控制器和 MCT8316Z 器件之间的所有信号。可以根据需要插入或移除这些跳线,将微控制器与栅极驱动器隔离。这允许微控制器信号调试或使用 MCT8316ZTEVM 作为带有外部微控制器的独立栅极驱动器。
图 4-4 MCT8316ZTEVM 上的 MSP430FR2355 MCU