ZHCUAA7B March   2021  – August 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316ZTEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
    6. 4.6 硬件型号设置
    7. 4.7 MCT8316Z0R 兼容性
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 下载 Code Composer Studio (代码调试器)并导入 GUI 代码
    2. 6.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
    3. 6.3 将 GUI 导入 GUI Composer(编译器)
    4. 6.4 MCT8316ZTEVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1  主电源和 π 型滤波器
    2. 7.2  连接器和接口
    3. 7.3  USB 转 UART
    4. 7.4  MCU 编程和调试
    5. 7.5  MSP430FR2355 MCU
    6. 7.6  MCT8316ZT 三相有传感器梯形集成式驱动器
    7. 7.7  3.3V 降压稳压器
    8. 7.8  状态 LED
    9. 7.9  硬件型号设置
    10. 7.10 开关和 PWM 输入
  10. 8修订历史记录

固件和 GUI 应用

MCT8316ZTEVM 实现了内部有传感器梯形控制算法,需要具有可变占空比的 PWM 信号,以控制电机速度。它还输出 FGOUT 信号,以监控电机速度。最后,该评估模块还包含反向通道 USB-UART 接口,其与主机 PC 通信,以实时监控电机,并通过 SPI 对器件的 SPI 型号进行配置设置。

MCT8316ZTEVM GUI 在 Gallery(图库)中提供。此 GUI 监控 20kHz PWM 波形的占空比,以控制电机速度,电机速度为基于电机极的每分钟转数 (RPM),并控制 nSLEEP 信号。

默认情况下,MSP430 应该已包含运行 GUI 的用户代码。如有 FW 更新,或 GUI 未连接到 EVM,则用户必须将代码刷入 MSP430。

为了刷写用户代码,您需要一个外部 MSP430 LaunchPad,其中包含 eZ-FET 调试探针和 Code Composer Studio(代码调试器)(CCS)。本示例使用 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 开发套件来提供调试探针。请通过以下步骤下载 MCT8316ZTEVM 代码,以便与 GUI 搭配使用。