ZHCUAA7B March   2021  – August 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316ZTEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
    6. 4.6 硬件型号设置
    7. 4.7 MCT8316Z0R 兼容性
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 下载 Code Composer Studio (代码调试器)并导入 GUI 代码
    2. 6.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
    3. 6.3 将 GUI 导入 GUI Composer(编译器)
    4. 6.4 MCT8316ZTEVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1  主电源和 π 型滤波器
    2. 7.2  连接器和接口
    3. 7.3  USB 转 UART
    4. 7.4  MCU 编程和调试
    5. 7.5  MSP430FR2355 MCU
    6. 7.6  MCT8316ZT 三相有传感器梯形集成式驱动器
    7. 7.7  3.3V 降压稳压器
    8. 7.8  状态 LED
    9. 7.9  硬件型号设置
    10. 7.10 开关和 PWM 输入
  10. 8修订历史记录

硬件设置

运行电机所需的硬件是 MCT8316ZTEVM、Micro-USB 电缆和直流输出为 8V 至 32V 的电源。请按照以下步骤启动 MCT8316ZTEVM:

  1. 将直流电源连接到接头 J7。连接到 VBAT 和 PGND,对 EVM 应用反极性保护和 π 型滤波器。否则,连接到 VM 和 PGND 以绕过反极性保护和 π 型滤波器。
  2. “硬件型号电阻器”复选框中填入理想的电阻器设置,请参阅表 4-3
  3. 应用用户可配置的跳线设置。有关更多信息,请参阅用户可配置的设置 小节。
  4. 将程序刷入 MCU 中,如Topic Link Label6中所述。在 GUI 编译器中启动 GUI 并断开 4 引脚 JTAG 连接。
  5. 用 Micro-USB 电缆连接 MCT8316ZTEVM 和计算机。
  6. 打开电源并为 PCB 上电。

如果将 MCT8316ZTEVM 与外部微控制器配合使用,请将跳线桥 J6 上的所有分流跳线移除。将外部跳线从外部 MCU 连接到跳桥的左侧。