ZHCUAA7B March 2021 – August 2022 MCT8316Z
MCT8316ZTEVM 有 5 个状态 LED,提供电源的状态和评估模块的功能。默认情况下,当电路板通电且程序已刷入微控制器时,VM LED 和 3.3V 降压 LED 点亮。表 4-1 显示 LED 的说明,包括加电过程中点亮的说明加粗显示,图 4-5 显示 LED 的位置。
| 标识符 | 名称 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|
D1 | 3.3V | 绿色 | 内部降压稳压器输出 3.3V |
D2 | nFAULT | 红色 | 当 MCT8316Z 发生故障时亮起 |
D3 | VM | 绿色 | 电机电源供应给电路板 |
D5 | MSP_LED0 | 红色 | 用于 UART 或调试 |
D6 | MSP_LED1 | 红色 | 用于 UART 或调试 |
图 4-5 MCT8316ZTEVM LED