ZHCUAA7B March 2021 – August 2022 MCT8316Z
MCT8316Z 是一款 4.5V 至 35V、8A 峰值集成式三相栅极驱动器 IC,采用带传感器梯形控制,适用于电机驱动应用。它提供三个集成半桥和有传感器梯形算法,能够直接驱动三相无刷直流电机。硬件接口型号 (MCT8316ZT) 集成了可调节降压稳压器、保护特性和灵活的参数设置,例如压摆率控制和降压输出电压。请参阅表 3-1。
器件名称 | 型号 |
|---|---|
MCT8316Z0T | 降压稳压器和硬件 |
MCT8316Z0R | 降压稳压器和 SPI |
MCT8316ZTEVM 包括板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 MCU 将 UART 通信和板载电位器转换为控制信号和可变占空比,用于 MCT8316Z 的 PWM 输入。它还可以为 MCT8316Z 器件的 SPI 型号提供 SPI 通信。提供了许多可供用户选择的跳线、电阻器、连接器和测试点,来评估器件特性并配置器件专用设置。
此文档是补充 MCT8316ZTEVM 的启动指南。它旨在方便工程师设计、实现和验证 MCT8316ZT(硬件型号)的参考硬件以及器件数据表。
图 2-1 MCT8316ZTEVM 印刷电路板(PCB - 顶视图)