ZHCUAA7B March   2021  – August 2022 MCT8316Z

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316ZTEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
    6. 4.6 硬件型号设置
    7. 4.7 MCT8316Z0R 兼容性
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 下载 Code Composer Studio (代码调试器)并导入 GUI 代码
    2. 6.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
    3. 6.3 将 GUI 导入 GUI Composer(编译器)
    4. 6.4 MCT8316ZTEVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1  主电源和 π 型滤波器
    2. 7.2  连接器和接口
    3. 7.3  USB 转 UART
    4. 7.4  MCU 编程和调试
    5. 7.5  MSP430FR2355 MCU
    6. 7.6  MCT8316ZT 三相有传感器梯形集成式驱动器
    7. 7.7  3.3V 降压稳压器
    8. 7.8  状态 LED
    9. 7.9  硬件型号设置
    10. 7.10 开关和 PWM 输入
  10. 8修订历史记录

MCT8316ZTEVM GUI

MCT8316ZTEVM GUI 中启用了以下特性:

PWM 或占空比设置

  • 使用 MCT8316ZTEVM 上的电位器来控制 MSP430FR2355 的 20kHz PWM 波形的占空比。滚动条和测量仪表将从 0-100% 实时更新占空比。

电机设置和计算

  • 使用“电机极对数”下拉框更新电机中的电机极数量。
  • FGOUT 频率 (Hz) 框中测量并实时更新 FGOUT 频率。
  • FGOUT 频率和电机极数用于计算和更新电机速度 (RPM) 复选框。速度是根据下述 FGOUT 和极对计算电机速度 公式计算的。请注意,FGOUT 频率乘以 3 才能实现一个电气周期的频率,单位为 Hz。
Equation1. M o t o r   S p e e d   R P M = 60 × F G O U T × 3 #   M o t o r   P o l e   P a i r s

状态 LED 和 nSLEEP 控制

  • 可编程 MCU LED 的状态由 LED1 和 LED2 显示。
  • 为了将 MCT8316Z 置于低功耗睡眠模式,请点击 nSLEEP 按钮调到右侧位置。MSP430 将低电平有效信号发送到器件上的 nSLEEP 。