ZHCUAA7B March   2021  – August 2022 MCT8316Z

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316ZTEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
    6. 4.6 硬件型号设置
    7. 4.7 MCT8316Z0R 兼容性
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 下载 Code Composer Studio (代码调试器)并导入 GUI 代码
    2. 6.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
    3. 6.3 将 GUI 导入 GUI Composer(编译器)
    4. 6.4 MCT8316ZTEVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1  主电源和 π 型滤波器
    2. 7.2  连接器和接口
    3. 7.3  USB 转 UART
    4. 7.4  MCU 编程和调试
    5. 7.5  MSP430FR2355 MCU
    6. 7.6  MCT8316ZT 三相有传感器梯形集成式驱动器
    7. 7.7  3.3V 降压稳压器
    8. 7.8  状态 LED
    9. 7.9  硬件型号设置
    10. 7.10 开关和 PWM 输入
  10. 8修订历史记录

硬件连接概述 – MCT8316ZTEVM

图 4-1 显示了 MCT8316ZTEVM 评估模块的主要模块。MCT8316ZTEVM 设计用于 4.5V 至 36V 的输入电源 VBAT。MCT8316Z 包括三个集成半桥,并实现了有传感器梯形控制算法,使旋转电机的峰值电流高达 8A。它还集成了一个可调降压稳压器,可以支持多种类型的霍尔传感器配置,或用于为外部电路供电。

GUID-20210126-CA0I-0CZM-G3K2-HFZWQ8PJN8RL-low.png图 4-1 MCT8316ZTEVM 主要硬件模块