ZHCUAA7B March 2021 – August 2022 MCT8316Z
图 4-2 显示了与 MCT8316ZTEVM 的连接,用于旋转三相有传感器无刷直流电机。
4.5V 至 36V 电源或电池连接到连接器 J7 上的电源电压 (VBAT) 或电机电压 (VM) 和 PGND 端子。在 VBAT 和 PGND 端子上实现了反极性保护和 π 型滤波器,导致 VM 的二极管电源电压降为 0.7V 。为了绕过反极性保护和 π 型滤波器,请将电源直接连接到电路板上的 VM 端子或 VM 测试点和 PGND。
BLDC 电机的三相直接连接到 MCT8316ZTEVM 上提供的螺钉端子连接器 J13 的 A、B 和 C 端子。
使用 MCT8316ZTEVM 上的连接器 J11 来连接单端数字或模拟差分霍尔输入。将 HALL_PWR 用作霍尔电源,AGND 用作霍尔接地。如果从霍尔元件连接模拟输入,则连接到每个相位的 HPx 和 HNx 引脚,并移除跳线 J8-10。如果使用霍尔传感器的单端输入,则只连接每个相位的 HPx 引脚,并连接跳线 R8-R10。
图 4-2 从电机到 MCT8316ZTEVM 的连接图 4-3 显示了 Micro-USB 电缆插入 MCT8316ZTEVM 的位置,以提供评估模块和 GUI 之间的通信。USB 数据和 USB 的 5V 电源转换为 UART 数据和 3.3V 电源,为 MSP430FR2355 微控制器供电。PC 将 USB 电源的 5V 电压限制为 500mA,将 FTDI 芯片的 3.3V 电压限制为 30mA。如果用户希望为这些电源轨提供更多电流,可以使用 5V_SEL 跳线 J3 和 3V3_SEL 跳线 J5 连接外部电源轨。
图 4-3 用于 MCT8316ZTEVM 的 Micro-USB 连接器和 UART