ZHCUAA7B March   2021  – August 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316ZTEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
    6. 4.6 硬件型号设置
    7. 4.7 MCT8316Z0R 兼容性
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 下载 Code Composer Studio (代码调试器)并导入 GUI 代码
    2. 6.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
    3. 6.3 将 GUI 导入 GUI Composer(编译器)
    4. 6.4 MCT8316ZTEVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1  主电源和 π 型滤波器
    2. 7.2  连接器和接口
    3. 7.3  USB 转 UART
    4. 7.4  MCU 编程和调试
    5. 7.5  MSP430FR2355 MCU
    6. 7.6  MCT8316ZT 三相有传感器梯形集成式驱动器
    7. 7.7  3.3V 降压稳压器
    8. 7.8  状态 LED
    9. 7.9  硬件型号设置
    10. 7.10 开关和 PWM 输入
  10. 8修订历史记录

使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程

MSP430FR2355 LaunchPad 上的 eZ-FET 调试探针使用两线制 JTAG 接口对 MCT8316ZTEVM 上的 MSP430FR2355 MCU 进行编程。有关包含板载 eZ-FET 调试探针的 MSP430 LaunchPad,请参阅 MSP430 LaunchPad 开发套件。

  1. 从 MSP430 LaunchPad 上移除 GND、3V3、SBWTDIO 和 SBWTCK 跳线。
  2. 将 GND、3V3、SBWTCK 和 SBWTDIO 信号 LaunchPad eZ-FET 侧的顶部引脚连接到 MCT8316ZTEVM 的 J4 上的各自引脚,如表 6-1 和图 6-2 所示。
  3. 将 Micro-USB 电缆连接到 MSP430 LaunchPad 和 PC。
  4. 点击“Build Project”(构建项目)图标或“Ctrl”+ B,确保项目构建成功。如有需要,从“Console”(控制台)上接受任何更新。
  5. 点击“Debug Project”(调试项目)以设置调试会话,然后按“Play” (播放)按钮运行代码。
  6. 停止调试会话,关闭 Code Composer Studio(代码调试器),断开两线制跳线,并从 MSP430 LaunchPad 上拔下 Micro-USB 电缆。
表 6-1 对 MSP430FR2355 进行编程所需的两线制连接

MSP430 LaunchPad™(eZ-FET 调试探针侧)(J101)

MCT8316ZTEVM 4 引脚两线制接头 (J4)

GND

GND

3V3

3.3V

SBWTDIO

SBWTDIO

SBWTCK

SBWTCK

GUID-20210126-CA0I-GQTS-XRZ4-S1QQCF4RJKRD-low.jpg图 6-2 MSP430 LaunchPad™ eZ-FET 探针连接到 MCT8316ZTEVM