ZHCUAA7B March 2021 – August 2022 MCT8316Z
MCT8316ZT 器件使用可配置电阻器控制 MODE、SLEW、ADVANCE 和 VSEL_BUCK 设置。
如果使用 MCT8316ZT,“Depop. if H/W Variant”丝网印刷复选框中的 SPI 使能电阻器 (R13-R16) 将不会连接,“H/W Variant Resistors”丝网印刷复选框中的电阻分压器将连接为所需设置(R19-R22 和 R26-R29)。此设置如图 4-6 中所示。
图 4-6 MCT8316ZT 的电阻分压器设置(硬件型号)表 4-3 显示了使用 MCT8316ZT 时用户可调整的电阻分压器设置。R19-R22 电阻器连接到 AVDD,R26-R29 电阻器连接到 AGND。两表中的默认值以粗体显示。
| 设置 | 名称 | 说明 | 电阻器 (AVDD 和 AGND) |
配置 | 设置 |
|---|---|---|---|---|---|
| VSEL_BK | VBK | 降压稳压器平均电压 (LBK = 47 或 22μH, |
R21 和 R28 | R28 = 0Ω | 3.3V |
| R21 = R28 = DNP | 5.0V | ||||
| R21 = 47kΩ | 4.0 V | ||||
| R21 = 0Ω | 5.7 V | ||||
| MODE | PWM 控制模式 | 选择霍尔配置、调制、异步整流 (ASR) 和自动异步整流 (AAR) 设置 | R22 和 R29 | R29 = 0Ω | 模拟霍尔输入、异步调制、ASR 和 AAR 已禁用 |
| R29 = 22kΩ | 数字霍尔输入、异步调制、ASR 和 AAR 已禁用 | ||||
| R29 = 100kΩ | 模拟霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已禁用 | ||||
| R22 = R29 = DNP | 数字霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已禁用 | ||||
| R22 = 100kΩ | 模拟霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已启用 | ||||
| R22 = 22kΩ | 数字霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已启用 | ||||
| R22 = 0Ω | 数字霍尔输入、异步调制、ASR 和 AAR 已启用 | ||||
| SLEW | 压摆率 | 相位引脚压摆率从低切换为高 (10-90%) 以及从高切换为低 (90-10%) | R19 和 R26 | R26 = 0Ω | 25 V/μs |
| R19 = R26 = DNP | 50 V/μs | ||||
| R19 = 47kΩ | 125 V/μs | ||||
| R19 = 0Ω | 200 V/μs | ||||
| ADV | 高级 | 将超前角增加一个可选值(电角度) | R20 和 R27 | R27 = 0Ω | 0° |
| R27 = 22kΩ | 4° | ||||
| R27 = 100kΩ | 11° | ||||
| R20 = R27 = DNP | 15° | ||||
| R20 = 100kΩ | 20° | ||||
| R20 = 22kΩ | 25° | ||||
| R20 = 0Ω | 30° |