ZHCUAA7B March   2021  – August 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8316ZTEVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
    6. 4.6 硬件型号设置
    7. 4.7 MCT8316Z0R 兼容性
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 下载 Code Composer Studio (代码调试器)并导入 GUI 代码
    2. 6.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
    3. 6.3 将 GUI 导入 GUI Composer(编译器)
    4. 6.4 MCT8316ZTEVM GUI
  9. 7原理图
    1. 7.1  主电源和 π 型滤波器
    2. 7.2  连接器和接口
    3. 7.3  USB 转 UART
    4. 7.4  MCU 编程和调试
    5. 7.5  MSP430FR2355 MCU
    6. 7.6  MCT8316ZT 三相有传感器梯形集成式驱动器
    7. 7.7  3.3V 降压稳压器
    8. 7.8  状态 LED
    9. 7.9  硬件型号设置
    10. 7.10 开关和 PWM 输入
  10. 8修订历史记录

快速入门指南

MCT8316ZTEVM 需要电源,其推荐工作范围为 4.5V 至 35V。为了设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作:

  1. 将电机相位连接到连接器 J13 上的 A、B 和 C。
  2. 将霍尔传感器连接到 J11,选择降压 3.3V 霍尔电源,或 J12 上的外部霍尔电源。确保已正确设置 MODE 电阻器,以使用适当的霍尔传感器配置,如Topic Link Label4.6中所述。
    1. 如果使用数字霍尔输入,请用分流跳线组装 J8-J10,以启用上拉电阻。将单端输入仅连接到连接器 J11 上的 HPx 引脚。这是 MCT8316ZTEVM 的默认连接。
    2. 如果使用模拟霍尔输入,请移除 J8-J10 并将差分霍尔输入连接到连接器 J11 上的 HPx 和 HNx。
  3. 请确保已在硬件型号电阻器中组装电阻,以实现所需的硬件设置。
  4. 请勿打开电源。将电机电源连接到连接器 J7 上的 VBAT 或 VM 和 PGND。
    1. 若要启用反极性保护和 π 型滤波器,请连接到 VBAT。请注意,当连接到 VBAT 时,由于反极性保护电路中的二极管压降,VM 将减少 0.7V。
    2. 若要禁用反极性保护和 π 型滤波器,请连接到 VM。
  5. 选择 J3 为 5V_USB 和 J5 为 3V3COM 以便通过 USB 电源为 MSP430 供电。
  6. 将 Micro-USB 线缆连接到计算机中。
  7. 将电位计按顺时针旋转,使电机上电后速度为零。
  8. 打开电机电源。
  9. 使用电位器来控制电机的速度,使用开关来禁用电机驱动器、改变方向或对电机施加制动。或者,使用 GUI(如Topic Link Label6 所示)来监控电机的实时速度,将 MCT8316A 置于低功耗睡眠模式,并读取 LED 的状态。
GUID-20210128-CA0I-XTXB-QSWH-TZKLSFFK3BNM-low.png图 3-1 快速入门指南参考