ZHCU975A July   2021  – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2说明
  5. 3开始使用 TPSM8A29EVM
    1. 3.1 J1 - 输入电压电源连接器
    2. 3.2 J4 和 J7 - 正负输出连接器
    3. 3.3 J2 - 启用接头
    4. 3.4 J5 - 开关频率和工作模式
    5. 3.5 J6 - 输出电压选择接头
  6. 4测试点说明
    1. 4.1 TP12 - SS/REF_IN
    2. 4.2 TP14 - VCC
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 启动步骤
    2. 5.2 效率
    3. 5.3 负载调节
    4. 5.4 线路调节
    5. 5.5 输出电压纹波
    6. 5.6 启动和关闭
    7. 5.7 负载瞬态
    8. 5.8 波特图
  8. 6TPSM8A29EVM 原理图
  9. 7TPSM8A29EVM PCB 层
  10. 8TPSM8A29EVM 物料清单
  11. 9修订历史记录

测试点说明

本章节介绍了 TPSM8A29EVM 上的测试点以及如何使用这些测试点。表 4-1 之后介绍了可能需要进一步说明的测试点。

表 4-1 测试点说明
测试点 函数 描述
TP1 PGND 连接至 PGND
TP2 VIN_SNS- 输入电压检测点负极侧,连接至 PGND
TP4 VIN_SNS+ 输入电压检测点正极侧,连接至 VIN
TP5 EN TPSM8A29 的启用引脚 - 可用于监测 EN 电压,或者可用于连接外部 EN 信号,最大值为 5.5V。请参阅Topic Link Label3.3
TP7 PGND 连接至 PGND
TP11 模拟接地 (AGND) 连接至 AGND - TRIP 和 MODE 电阻器的参考点。AGND 通过 EVM 底部的单个点 NT1 连接至 PGND
TP12 SS/REF_IN 软启动和基准电压跟踪,最大值 1.5V。请参阅Topic Link Label4.1
TP13 PGOOD 开漏电源正常状态信号。当 FB 引脚上的电压在正确工作的范围内时上拉至 VCC
TP14 VCC 监测内部 LDO 电压,或通过外部偏置覆盖内部 LDO 以提高效率。请参阅 Topic Link Label4.2
TP15 VSNS- 用于遥感应用的负返回信号,默认通过可切割的跳线网带 NT1 连接至 PGND。
TP16 BODE-/VSNS+ 波特测量的负极测试点,连接至 VOUT
TP17 BODE+ 波特测量的正极测试点
TP18 VOUT_SNS+ 用于 VOUT 测量的正极检测点。请勿用于连接至负载
TP19 VOUT_SNS- 用于 VOUT 测量的负极检测点。请勿用于连接至负载
TP21 PGND 连接至 PGND