ZHCU975A July   2021  – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2说明
  5. 3开始使用 TPSM8A29EVM
    1. 3.1 J1 - 输入电压电源连接器
    2. 3.2 J4 和 J7 - 正负输出连接器
    3. 3.3 J2 - 启用接头
    4. 3.4 J5 - 开关频率和工作模式
    5. 3.5 J6 - 输出电压选择接头
  6. 4测试点说明
    1. 4.1 TP12 - SS/REF_IN
    2. 4.2 TP14 - VCC
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 启动步骤
    2. 5.2 效率
    3. 5.3 负载调节
    4. 5.4 线路调节
    5. 5.5 输出电压纹波
    6. 5.6 启动和关闭
    7. 5.7 负载瞬态
    8. 5.8 波特图
  8. 6TPSM8A29EVM 原理图
  9. 7TPSM8A29EVM PCB 层
  10. 8TPSM8A29EVM 物料清单
  11. 9修订历史记录

TP12 - SS/REF_IN

TP12 连接到 TPSM8A29 的 SS/REF_IN 引脚。在此引脚上连接电容器会延长转换器的软启动时间,如Equation5 中所述,其中 CSS 为计算的外部软启动电容器(单位为 nF),tSS 是所需的软启动时间(单位为 ms),36 单位为 μA 且 VINTREF 是内部 0.6V 基准电压。如果不使用软启动电容器,则通常使用 1.5ms 的最小内部软启动时间。默认情况下, EVM 上不填充软启动电容器,尽管 PCB 的底部存在一个该电容器的封装 (C12)。最大建议软启动电容器为 1μF。

Equation5. C S S ( n F ) =   t S S ( m s )   × 36   ( μ A )   V I N T R E F ( V )

SS/REF_IN 引脚也可用于连接外部偏置电源来调整控制环路电压基准。FB 引脚会跟踪 SS/VREF_IN 引脚上的电压。这在电路内需要动态调节输出电压的应用中非常有用。SS/REF_IN 引脚上的最大建议外部电源电压为 1.5V。