ZHCU975A July 2021 – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29
TPSM8A29 是一款高度集成的同步降压转换器模块,能够向负载提供高达 15A 的电流。TPSM8A29 的输入工作电压为 4V 至 6V, 输出电压为 0.6V 至 5.5V 。TPSM8A29具有集成功率 MOSFET、集成电感器以及几个集成电容器,因此尺寸较小,可以最大程度地减少电路板布局布线面积。通过集成多个无源器件,TPSM8A29 模块可简化布线并降低 EMI,从而缩短设计上市时间。
TPSM8A29EVM 提供多个测试点,供用户评估 TPSM8A29 降压转换器模块的性能。表 1-1 给出了 TPSM8A29 的建议工作条件。
| 测试点 | 工作条件 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 4V 至 16V(无外部偏置),2.7V 至 16V(有外部偏置) |
| 输出电压范围 | 0.6V 至 5.5V |
| 输出电流 | 15A(最大值) |