ZHCU975A July   2021  – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2说明
  5. 3开始使用 TPSM8A29EVM
    1. 3.1 J1 - 输入电压电源连接器
    2. 3.2 J4 和 J7 - 正负输出连接器
    3. 3.3 J2 - 启用接头
    4. 3.4 J5 - 开关频率和工作模式
    5. 3.5 J6 - 输出电压选择接头
  6. 4测试点说明
    1. 4.1 TP12 - SS/REF_IN
    2. 4.2 TP14 - VCC
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 启动步骤
    2. 5.2 效率
    3. 5.3 负载调节
    4. 5.4 线路调节
    5. 5.5 输出电压纹波
    6. 5.6 启动和关闭
    7. 5.7 负载瞬态
    8. 5.8 波特图
  8. 6TPSM8A29EVM 原理图
  9. 7TPSM8A29EVM PCB 层
  10. 8TPSM8A29EVM 物料清单
  11. 9修订历史记录

J2 - 启用接头

可以使用 J2 接头来启用或禁用 TPSM8A29。跳线放置在 J2-2 和 J2-3 之间以启用该器件,如 EVM 上的丝印所示。使用此配置,可以通过调节电阻器 REN_HS (R2) 和 REN_LS (R3) 来实现欠压闭锁,这两个电阻器会在 VIN 和 PGND 之间构成一个分压器。默认情况下,此 EVM 设计为在 4V 至 16V 的整个输入电源电压范围内工作。如需为 UVLO 配置 EVM ,请参阅Equation1,其中 REN_HS 是 UVLO 分压器 (R2) 的高侧电阻器,VSTART 是所需的导通电压,VENH 是使能引脚典型阈值,而 REN_LS 是 UVLO 分压器 (R3) 的低侧电阻器。

也可以通过将启用接头悬空以启用 TPSM8A29。内部上拉电流源使器件能够在整个输入电源电压范围内工作。在无需 UVLO 的应用中,这减少了 BOM 数量并缩小了解决方案尺寸。

要禁用该器件,应在 J2-1 和 J2-2 之间的 OFF 位置放置一个跳线,如 EVM 上的丝印所示。这将使 TPSM8A29 的 EN 引脚短接至 PGND,从而禁用该器件。

请注意,如果 EN 引脚由外部源控制,则 J2 接头应保持悬空,且控制源应连接到 EN 测试点 (TP5)。EN 引脚上的最大建议电压为 5.5V。

Equation1. RENHS=RENLS×VstartVENH  -RENLS
Equation2. RENHS=10 kΩ×3.7 V1.22 V-10 kΩ=20 kΩ