ZHCU975A
July 2021 – January 2022
TPSM8A28
,
TPSM8A29
摘要
商标
1
引言
2
说明
3
开始使用 TPSM8A29EVM
3.1
J1 - 输入电压电源连接器
3.2
J4 和 J7 - 正负输出连接器
3.3
J2 - 启用接头
3.4
J5 - 开关频率和工作模式
3.5
J6 - 输出电压选择接头
4
测试点说明
4.1
TP12 - SS/REF_IN
4.2
TP14 - VCC
5
测试设置和结果
5.1
启动步骤
5.2
效率
5.3
负载调节
5.4
线路调节
5.5
输出电压纹波
5.6
启动和关闭
5.7
负载瞬态
5.8
波特图
6
TPSM8A29EVM 原理图
7
TPSM8A29EVM PCB 层
8
TPSM8A29EVM 物料清单
9
修订历史记录
5.8
波特图
Equation10.
V
IN
= 12V,V
OUT
= 1.0V,C
OUT
= 8x47μF
V
IN
= 12V
I
OUT
= 15 A
f
sw
= 600kHz
内部偏置
FCCM
图 5-32
波特图,V
OUT
= 1V,I
OUT
= 15A