ZHCU975A July 2021 – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29
本章节包含一些示波器图像,其中显示了各种负载和 FCCM/DCM 条件下的输出电压纹波。所有图像均在 25°C 条件下拍摄。

| VIN = 12V | IOUT = 0A | fsw = 600kHz | 内部偏置 | FCCM |

| VIN = 12V | IOUT = 15 A | fsw = 600kHz | 内部偏置 | FCCM |

| VIN = 12V | IOUT = 0A | fsw = 600kHz | 内部偏置 | DCM |

| VIN = 12V | IOUT = 0.5A | fsw = 600kHz | 内部偏置 | DCM |

| VIN = 12V | IOUT = 1A | fsw = 600kHz | 内部偏置 | DCM |