ZHCU975A July 2021 – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29
J4 和 J7 分别是负载的正极连接点和负极连接点。由于预期输出电流大于输入电流,因此会使用专用的连接器。当输出电流大于 10A 时,建议使用每个连接器的两个螺丝接线端来连接负载。该连接器设计为采用线规为 14 AWG 至 22 AWG 的线缆。为了尽可能地减少输出线缆上的压降,应尽可能缩短电线长度,并且就采用较重的电线而不是较轻的电线。TI 建议使用 16 AWG 或以上的线缆来连接负载。
可以使用 EVM 右下侧的 TP18 (VOUT) 和 TP19 (PGND) 测试点来监测输出电压。这些测试点连接在 C19 上(请参阅图 7-5)。