ZHCU975A July   2021  – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2说明
  5. 3开始使用 TPSM8A29EVM
    1. 3.1 J1 - 输入电压电源连接器
    2. 3.2 J4 和 J7 - 正负输出连接器
    3. 3.3 J2 - 启用接头
    4. 3.4 J5 - 开关频率和工作模式
    5. 3.5 J6 - 输出电压选择接头
  6. 4测试点说明
    1. 4.1 TP12 - SS/REF_IN
    2. 4.2 TP14 - VCC
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 启动步骤
    2. 5.2 效率
    3. 5.3 负载调节
    4. 5.4 线路调节
    5. 5.5 输出电压纹波
    6. 5.6 启动和关闭
    7. 5.7 负载瞬态
    8. 5.8 波特图
  8. 6TPSM8A29EVM 原理图
  9. 7TPSM8A29EVM PCB 层
  10. 8TPSM8A29EVM 物料清单
  11. 9修订历史记录

TP14 - VCC

TP14 是内部 LDO 的 VCC 测试点。TP14 可用于监测 VCC 电压,也可以用于覆盖 TPSM8A29 的内部 LDO,以提高效率。通常,系统在设计中会有 LDO,可以用来降低与通过线性稳压器产生低噪声电源轨相关的功率损耗。内部 LDO 产生的典型电压为 4.5V ,因此 VCC 引脚上外部偏置的建议输入范围为 4.75V 至 5.3V。由于内部 LDO 的拉电流能力有限,请勿将任何外部负载连接到此引脚。