ZHCU975A July 2021 – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29
J5 接头上的跳线用于通过单个电阻器配置 TPSM8A29 的开关频率和工作模式,如表 3-3 中所示。TPSM8A29 MODE 引脚具有双重功能,其减少了 BOM 数量并缩小了解决方案尺寸。
三种开关频率(600kHz、800kHz、1MHz)允许用户在效率和布局面积之间进行更好地权衡。由于 TPSM8A29 具有固定的集成电感器,因此设计人员只需根据自身的输出电压纹波和瞬态响应要求,选择合适的输出电容即可。
TPSM8A29 可以在 FCCM 或自动跳跃 DCM 模式下工作。当在 FCCM 模式下工作时,所有输出负载电流条件下的开关频率都是固定的。在此模式下工作会在较低的负载电流下产生最佳的输出电压纹波和负载调节性能,但代价是轻负载效率会有所下降。当在自动跳跃 DCM 模式下工作时,开关频率会降低以便保持高效率,甚至在轻负载条件下也是如此。在 DCM 模式下工作的缺点是,轻负载输出纹波可能大于 FCCM 模式下的纹波,负载调节性能也可能会略有下降,并且对于某些需要低系统噪声的应用来说,轻负载条件下的非固定开关频率可能并不理想。
| J5 跳线连接 | MODE 引脚连接说明 | 开关频率 (kHz) | 工作模式 |
|---|---|---|---|
| 引脚 1 和 2 | 短接至 VCC | 600 | 自动跳跃 DCM |
| 引脚 3 和 4 | AGND(通过 243kΩ 电阻) | 800 | |
| 引脚 5 和 6 | AGND(通过 121kΩ 电阻) | 1000 | |
| 引脚 7 和 8 | AGND(通过 60.4kΩ 电阻) | 1000 | FCCM |
| 引脚 9 和 10 | AGND(通过 30.1kΩ 电阻) | 800 | |
| 引脚 11 和 12 | 短接至 AGND | 600 |