ZHCU975A July   2021  – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2说明
  5. 3开始使用 TPSM8A29EVM
    1. 3.1 J1 - 输入电压电源连接器
    2. 3.2 J4 和 J7 - 正负输出连接器
    3. 3.3 J2 - 启用接头
    4. 3.4 J5 - 开关频率和工作模式
    5. 3.5 J6 - 输出电压选择接头
  6. 4测试点说明
    1. 4.1 TP12 - SS/REF_IN
    2. 4.2 TP14 - VCC
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 启动步骤
    2. 5.2 效率
    3. 5.3 负载调节
    4. 5.4 线路调节
    5. 5.5 输出电压纹波
    6. 5.6 启动和关闭
    7. 5.7 负载瞬态
    8. 5.8 波特图
  8. 6TPSM8A29EVM 原理图
  9. 7TPSM8A29EVM PCB 层
  10. 8TPSM8A29EVM 物料清单
  11. 9修订历史记录

说明

TPSM8A29EVM 配置为在 4V 至 16V 的输入电压下工作。可以使用附带的接头来配置宽输出电压范围(0.8V 至 5V)(请参阅Topic Link Label3.5)。另外,还可以使用附带的接头来配置三种不同的开关频率(600kHz、800kHz 和 1MHz),以及强制持续导通模式 (FCCM) 或不连续导通模式 (DCM) 运行(请参阅Topic Link Label3.4)。可以使用Equation3 和Equation4 将输出电压设置为 0.6V 至 5.5V 之间的任意值。

包括多个测试点,便于测量和评估器件性能。其他几个测试点可用于监测控制信号或用作 TPSM8A29 的外部输入控制信号。有关 TPSM8A29EVM 测试点的详细说明,请参阅Topic Link Label4。

TPSM8A29 的宽输入电压范围和输出电压范围、高电流输出、小巧的解决方案尺寸以及多种灵活的工作模式使 TPSM8A29 成为广泛市场的绝佳选择。