ZHCU975A July   2021  – January 2022 TPSM8A28 , TPSM8A29

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2说明
  5. 3开始使用 TPSM8A29EVM
    1. 3.1 J1 - 输入电压电源连接器
    2. 3.2 J4 和 J7 - 正负输出连接器
    3. 3.3 J2 - 启用接头
    4. 3.4 J5 - 开关频率和工作模式
    5. 3.5 J6 - 输出电压选择接头
  6. 4测试点说明
    1. 4.1 TP12 - SS/REF_IN
    2. 4.2 TP14 - VCC
  7. 5测试设置和结果
    1. 5.1 启动步骤
    2. 5.2 效率
    3. 5.3 负载调节
    4. 5.4 线路调节
    5. 5.5 输出电压纹波
    6. 5.6 启动和关闭
    7. 5.7 负载瞬态
    8. 5.8 波特图
  8. 6TPSM8A29EVM 原理图
  9. 7TPSM8A29EVM PCB 层
  10. 8TPSM8A29EVM 物料清单
  11. 9修订历史记录

J1 - 输入电压电源连接器

连接器 J1 用于将直流输入电压电源连接到 EVM。输入电源的正极连接到 J1-1(J1,引脚 1),输入电源的负极连接到 J1-2。这通过 EVM 上的丝印标识来指示。该连接器设计为采用线规为 14 AWG 至 22 AWG 的线缆。为了最大程度地减少输入电压电源线上的压降,应尽可能缩短电线长度,而且应该使用较重的电线而不是较轻的电线。TI 建议使用 18 AWG 或以上的线缆。

对于支持遥感的电源,正检测点连接到 TP4 (VIN_SNS+),而负检测点连接到 TPS (VIN_SNS-)。