ZHCU975A
July 2021 – January 2022
TPSM8A28
,
TPSM8A29
摘要
商标
1
引言
2
说明
3
开始使用 TPSM8A29EVM
3.1
J1 - 输入电压电源连接器
3.2
J4 和 J7 - 正负输出连接器
3.3
J2 - 启用接头
3.4
J5 - 开关频率和工作模式
3.5
J6 - 输出电压选择接头
4
测试点说明
4.1
TP12 - SS/REF_IN
4.2
TP14 - VCC
5
测试设置和结果
5.1
启动步骤
5.2
效率
5.3
负载调节
5.4
线路调节
5.5
输出电压纹波
5.6
启动和关闭
5.7
负载瞬态
5.8
波特图
6
TPSM8A29EVM 原理图
7
TPSM8A29EVM PCB 层
8
TPSM8A29EVM 物料清单
9
修订历史记录
5.1
启动步骤
确保 EN 天线位于 ON 位置。
(可选)在 VCC (TP14) 和 PGND 测试点之间施加适当的外部偏置电压。如果没有外部偏置,请直接前往下一步。外部偏置范围为 4.7V 至 5.3V。
使用 J6 接头选择所需的输出电压。
使用 J5 接头选择所需的工作模式和频率。
将输入电源的正极和负极分别连接到 J1 VIN 和 PGND。如果使用,请将电源远程感应连接到 VIN_SNS+ 和 VIN_SNS- 测试点。输入电压范围为 4 V 至 16 V。
将外部负载连接到 J4 VOUT 和 J7 PGND。可以使用 TP18 和 TP19 监测输出电压。
打开输入电源。