ZHCU968A December 2021 – March 2022
与“扫描 DAC 输出电压,以确定感应磁通密度”类似,也可以通过调整电位器位置,扫描其电阻来预估感应到的磁通密度。在这种方法中,放置电位器是为了生成最大电阻(图 4-5)。在电位器的此位置,如果 TMAG5328 的输出未置于高电平(LED 灭),请用 5kΩ 电阻器来替换 R2。如果替换 R2 后输出仍未置于高电平,则感应到的磁通密度大于 TMAG5328 可以感应的 15mT 磁通密度最大值。
如果对 ADJ 引脚施加了最大电阻后 TMAG5328 的输出仍未置于高电平,请缓慢地顺时针旋转电位器,直到 TMAG5328 的输出首次置于低电平(LED 亮起)。输出置于低电平时停止转动电位器。这时可测量 ADJ 引脚和接地 GND 引脚间的电阻,输入到上面的公式中,即可确定 TMAG5328 感应到的磁通密度。如果电位器已顺时针旋转到头(图 4-4)而输出仍未置于低电平,请将 R2 替换为 2kΩ 电阻器。如果替换 R2 后输出仍未置于低电平,则感应到的磁通密度小于 TMAG5328 可以感应的 2mT 磁通密度最小值。
由于电位器不会受到电源复位的影响,如果其位置未移动,可确保电源复位后使用相同的 BOP。因此无论是否连接了 SCB 板,均可使用电位器选项。但如果电位器的位置意外改变,BOP 也会改变。为确保 BOP 不变,一个选项是测量 ADJ 引脚和 GND 引脚之间的电阻,然后通过固定电阻器阈值调整选项使用此电阻器。请确保在系统未通电时进行这些电阻测量。