ZHCU968A December   2021  – March 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 特性
  4. 2套件内容
  5. 3德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 4硬件
    1. 4.1 EVM 阈值调整选项
      1. 4.1.1 利用 DAC 调整阈值
      2. 4.1.2 利用电位器调整阈值
        1. 4.1.2.1 使用电位器预估 TMAG5328 感应到的磁通密度
      3. 4.1.3 利用固定电阻器调整阈值
    2. 4.2 电源选项和跳线设置
  7. 5EVM 操作
    1. 5.1 利用 SCB 和 GUI 进行评估
      1. 5.1.1 驱动程序安装
      2. 5.1.2 固件
        1. 5.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 5.1.3 GUI 设置和使用
        1. 5.1.3.1 初始设置
        2. 5.1.3.2 GUI 操作
          1. 5.1.3.2.1 GUI 结果页面
          2. 5.1.3.2.2 GUI DAC 配置页面
      4. 5.1.4 直接 EVM 串行通信
    2. 5.2 评估时不需要 SCB 和 GUI(EVM 独立模式)
    3. 5.3 迎面线性位移演示
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

利用 DAC 调整阈值

TMAG5328 设置 BOP 的一个选项是使用板载 DAC43701 DAC 在 TMAG5328 ADJ 引脚上输出电压。DAC43701 是 8 位电压输出 DAC,具有非易失性存储器和 I2C 接口。非易失性存储器可在断电情况下保留设定的值。因此,如果 DAC 输出设置存储在 DAC 的非易失性存储器中,微控制器就不需要在每次复位后都重新配置 DAC。如果理想的 DAC 输出电压之前存储在器件的非易失性存储器中,DAC43701 可以设置 TMAG5328 的 BOP,无需之后使用 SCB。只在对 DAC 电压进行初始编程并将此电压存储到非易失性存储器时需要 SCB 和 GUI。

DAC43701 还具有可在 TMAG5328EVM 中使用的内部基准选项功能。使用内部基准时,DAC 的输出电压不会随电源电压显著变化(前提条件是 DAC43701 的电源电压在建议的 1.8V 到 5.5V 范围内) 。

使用Equation1 将 ADJ 引脚上的电压转换为 BOP 设置:

Equation1. BOP= 0.0125 × ADJ voltage

其中:

  • BOP 的单位为 mT
  • ADJ voltage 的单位为 mV
例如,如果对 ADJ 引脚施加了 680mV 电压,BOP 将设为 8.5mT。

TMAG5328 ADJ 引脚可接受从 0.16V 到 1.2V 的电压。GUI 可确保 DAC 输出电压不会超出 0.16V 到 1.2V 的范围,以保持在此电压范围内。

GUI 支持根据以下选项设置 DAC 电压:

  • TMAG5328 当前感应到的磁通密度:对于此选项,DAC 会扫描 ADJ 引脚上的电压(从 1.2V (15mT) 到 0.16V (2mT) ),然后找到导致 TMAG5328 输出置为低电平的第一个 DAC 代码,以此确定感应到的磁通密度。将第一个 DAC 代码转换回相应的 DAC 输出电压,然后再使用上述公式将其转换为相应的 BOP。如果在 ADJ 引脚上施加 1.2V 后 TMAG5328 置为低电平,则感应到的磁通密度大于器件支持的 15mT BOP 最大值。如果在 ADJ 引脚上施加 0.16V 后 TMAG5328 仍置为高电平,则感应到的磁通密度小于器件支持的 2mT BOP 最小值。
  • 手动输入以下参数之一(GUI 一次仅启用这些参数中的一个):
    • 理想的 BOP
    • ADJ 引脚上的理想电压
    • ADJ 等效电阻:在此设置会施加电压,该电压将产生与输入电阻相同的 BOP,以此来模拟在 ADJ 引脚上放置电阻器。

GUI 还会根据 DAC 输出电压计算等效电阻值。等效电阻值是固定电阻器阈值调整选项的电阻值,将生成与当前设置的 DAC 输出电压相同的 BOP。进行等效电阻计算后,GUI 可使用 DAC 精准地确定在没有 DAC 的最终系统中所需的 ADJ 电阻值。

图 4-2 展示了 TMAG5328EVM 中的 DAC43701 部分的原理图片段。以下原理图片段也与 DAC43701 兼容,这是 DAC43701 的 10 位版本。另外,此片段也与 TPL1401 兼容,这是 8 位数字电位器器件。

若要选择设置 BOP 的 DAC 选项,DAC 输出必须连接到 ADJ 引脚,连接步骤如下:

  • 不要组装 R7 电阻器。
  • 在接头 J3 的“DAC”(引脚 1)和“ADJ”(引脚 2)之间连接一个跳线。
GUID-20220307-SS0I-HGMV-FKRD-N1WNPHMP95TJ-low.png图 4-2 TMAG5328EVM 的 DAC43701 部分的原理图片段