ZHCU968A December 2021 – March 2022
点击结果数据图标
,查看结果页面。此屏幕显示 TMAG5328 OUT 引脚的状态。请记住在 Registers(寄存器)页面上将“Auto Read”(自动读取)选项设为“As fast as possible”(尽可能快),以查看此引脚上的结果(请参见Topic Link Label5.1.3.2)。
图 5-9 展示了 OUT 波形的示例图。如果 TMAG5328 OUT 引脚处于高电平状态(LED 灭),图中将显示“1”。如果引脚处于低电平状态(LED 亮),图中将显示“0”。图中存储的样本数量可以修改,方法是调整屏幕顶部的“1000”,替换为所需的样本数量,然后点击 Enter(回车)。另外,点击 SAVE PLOT(保存图)按钮可将此图导出。
图 5-9 TMAG5328 GUI 结果页面.