ZHCU968A December 2021 – March 2022
TMAG5328EVM 可以在独立模式下运行,不需要 SCB 或 GUI。若要在独立模式下运行,TMAG5328EVM 必须连接外部电源(请参见Topic Link Label4.2)。
在待机模式下,BOP 可使用 DAC、电位器或固定电阻器选项设置。请记住,没有 SCB 时不能更改 DAC 输出电压。DAC 输出电压只能设为之前由 GUI 存储在其非易失性存储器中的值。因此,除非连接了 SCB,否则不能通过扫描 DAC 来确定 TMAG5328 感应到的磁通密度。但电位器不需要 SCB 就可估计 TMAG5328 感应到的磁通密度(请参见Topic Link Label4.1.2.1)。
在独立模式下,TMAG5328 OUT 引脚可在板上标记为“OUT”的测试点进行探测,或在接头 J1 的引脚 9 上进行探测。此外,可以使用 LED D1 直观地观察 TMAG5328 OUT 引脚的状态。图 5-21 展示了 TMAG5328 上连接到 OUT 引脚的 LED 电路。如果 OUT 置为高电平,LED 熄灭。如果 OUT 置为低电平,LED 亮起。
图 5-21 OUT LED 电路.