ZHCU968A December   2021  – March 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 特性
  4. 2套件内容
  5. 3德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 4硬件
    1. 4.1 EVM 阈值调整选项
      1. 4.1.1 利用 DAC 调整阈值
      2. 4.1.2 利用电位器调整阈值
        1. 4.1.2.1 使用电位器预估 TMAG5328 感应到的磁通密度
      3. 4.1.3 利用固定电阻器调整阈值
    2. 4.2 电源选项和跳线设置
  7. 5EVM 操作
    1. 5.1 利用 SCB 和 GUI 进行评估
      1. 5.1.1 驱动程序安装
      2. 5.1.2 固件
        1. 5.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 5.1.3 GUI 设置和使用
        1. 5.1.3.1 初始设置
        2. 5.1.3.2 GUI 操作
          1. 5.1.3.2.1 GUI 结果页面
          2. 5.1.3.2.2 GUI DAC 配置页面
      4. 5.1.4 直接 EVM 串行通信
    2. 5.2 评估时不需要 SCB 和 GUI(EVM 独立模式)
    3. 5.3 迎面线性位移演示
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

利用电位器调整阈值

还可以使用 EVM 上的模拟电位器设置 TMAG5328 的 BOP。若要选择设置 BOP 的电位器选项,电位器必须连接到 ADJ 引脚,连接步骤如下:

  • 不要组装 R7 电阻器。
  • 在接头 J3 的“APOT”(引脚 3)和“ADJ”(引脚 2)之间连接一个跳线。

使用Equation2 将 ADJ 和 GND 引脚间的电阻转换为 BOP 设置:

Equation2. BOP= ADJresistance

其中:

  • BOP 的单位为 mT
  • ADJ resistance 的单位为 kΩ
例如,如果 ADJ 和 GND 之间的电阻为 8.5kΩ,BOP 将设为 8.5mT。

图 4-3 展示了 EVM 电位器部分的原理图片段。此电路包含一个 10kΩ 电位器 (R13),与 4.3kΩ 的固定电阻器 (R2) 串联。使用电位器设置 BOP 时,ADJ 引脚的电阻等于 R2 和 R13 的电阻之和。因此,ADJ 引脚的电阻在 4.3kΩ 与 14.3kΩ 之间,具体取决于电位器的位置。4.3kΩ 到 14.3kΩ 的电阻范围对应于 4.3mT 到 14.3 mT 的 BOP。使用了 10kΩ 电位器,因此电位器仅同时涵盖 BOP 设置的 10mT 范围。但可以修改 R2 电阻器,以选择支持哪些 BOP 选项。例如,如果要支持 2mT 到 12mT 的范围,可以将 R2 替换为 2kΩ 的电阻器。同样,如果要支持 5mT 到 15mT 的范围,可以将 R2 替换为 5kΩ 的电阻器。

GUID-20211108-SS0I-TPDT-VGJQ-DPQ8XBLSZR0L-low.png图 4-3 TMAG5328EVM 电位器部分的原理图片段

逆时针转动电位器可增加电阻。图 4-4 和图 4-5 分别显示了对应于 4.3kΩ 和 14.3kΩ ADJ 电阻的电位器位置。

GUID-20211108-SS0I-S3WH-PR90-K7NGTLSW3TMM-low.png图 4-4 生成 4.3kΩ ADJ 电阻的电位器位置
GUID-20211108-SS0I-RKXH-S6H2-38NPD3J46HLT-low.png图 4-5 生成 14.3kΩ ADJ 电阻的电位器位置