ZHCU968A December 2021 – March 2022
TMAG5328 是一款电阻器可调节的器件,当连接到器件“ADJ”引脚的外部电阻器的阻值改变时,该器件的内部磁性阈值灵敏度 (BOP) 也发生变化。当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度降至低于释放点 (BRP),随后输出驱动至高电压。BOP 可在 2mT 至 15mT 范围内任意选择。此器件支持设计一种仅通过一个霍尔传感器实现多种灵敏度的系统平台,从而减少了器件库存管理,同时可在组装后进行 BOP 调节,利于进行原型设计。除了使用电阻器直接设置 BOP,还可以直接在 ADJ 引脚上施加电压来设置 BOP,假设电压源可以正确地灌入 ADJ 引脚上生成的内部电流。
TMAG5328EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG5328 的性能。此 EVM 支持使用四种选项来调节 BOP:使用固定电阻器,用电位器生成可调节电阻,用 DAC43701 DAC 生成可调节电压或使用外部电压源。图 1-1 展示了此 EVM。传感器控制器板 (SCB) 将 EVM 连接到 PC GUI。请注意,SCB 与 TMAG5328EVM 分别销售。
图 1-1 TMAG5328 评估模块此 EVM 旨在提供这些器件的基本功能评估。此布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。