ZHCU968A December   2021  – March 2022 TMAG5328

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 特性
  4. 2套件内容
  5. 3德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 4硬件
    1. 4.1 EVM 阈值调整选项
      1. 4.1.1 利用 DAC 调整阈值
      2. 4.1.2 利用电位器调整阈值
        1. 4.1.2.1 使用电位器预估 TMAG5328 感应到的磁通密度
      3. 4.1.3 利用固定电阻器调整阈值
    2. 4.2 电源选项和跳线设置
  7. 5EVM 操作
    1. 5.1 利用 SCB 和 GUI 进行评估
      1. 5.1.1 驱动程序安装
      2. 5.1.2 固件
        1. 5.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 5.1.3 GUI 设置和使用
        1. 5.1.3.1 初始设置
        2. 5.1.3.2 GUI 操作
          1. 5.1.3.2.1 GUI 结果页面
          2. 5.1.3.2.2 GUI DAC 配置页面
      4. 5.1.4 直接 EVM 串行通信
    2. 5.2 评估时不需要 SCB 和 GUI(EVM 独立模式)
    3. 5.3 迎面线性位移演示
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

特性

该 EVM 包含以下特性:

  • 支持设置 BOP 的多种选项

    • GUI 控制的 DAC(需要传感器控制器板进行初始化)

      • 在 TMAG5328 ADJ 引脚上设置电压,以生成理想的 BOP

      • 更改 DAC 输出电压,可实现动态变化的 BOP

      • DAC 上的非易失性存储器可存储 DAC 输出电压设置,未来无需 GUI 或传感器控制器板即可支持运行。

    • 电位器

      • 在 TMAG5328 ADJ 引脚上设置电阻,以生成理想的 BOP

      • 调整电位器位置,可实现动态变化的 BOP

    • 用于创建静态 BOP 的电阻器空间

    • 外部电源

  • TMAG5328 输出上的 LED 可用于目视检查开关的输出状态

  • 灵活的 TMAG5328 电源选项

    • 传感器控制器板提供的 3.3V 电源轨:支持无外部电源的评估

    • 外部电源:TMAG5328 由传感器控制器板独立供电,支持在 3.3V 之外的电压下测试 TMAG5328

  • 套件中包含 3D 打印的磁性附件,以便于磁性测试