ZHCU968A December   2021  – March 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 特性
  4. 2套件内容
  5. 3德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 4硬件
    1. 4.1 EVM 阈值调整选项
      1. 4.1.1 利用 DAC 调整阈值
      2. 4.1.2 利用电位器调整阈值
        1. 4.1.2.1 使用电位器预估 TMAG5328 感应到的磁通密度
      3. 4.1.3 利用固定电阻器调整阈值
    2. 4.2 电源选项和跳线设置
  7. 5EVM 操作
    1. 5.1 利用 SCB 和 GUI 进行评估
      1. 5.1.1 驱动程序安装
      2. 5.1.2 固件
        1. 5.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 5.1.3 GUI 设置和使用
        1. 5.1.3.1 初始设置
        2. 5.1.3.2 GUI 操作
          1. 5.1.3.2.1 GUI 结果页面
          2. 5.1.3.2.2 GUI DAC 配置页面
      4. 5.1.4 直接 EVM 串行通信
    2. 5.2 评估时不需要 SCB 和 GUI(EVM 独立模式)
    3. 5.3 迎面线性位移演示
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

电源选项和跳线设置

此 EVM 中的 TMAG5328 可从板上的主电源轨供电,在板上标记为 VCC,也可从独立于板上主电源轨的外部电源供电。若要从 VCC 电压轨为 TMAG5328 供电,请在接头 J2 的引脚 1 和 2 上添加跳线。向 J2 添加跳线,TMAG5328 将从与 DAC43701 相同的电源供电。如果将 SCB 连接到 TMAG5328EVM,SCB 可提供 3.3V VCC,在这种情况下外部电源不应连接到 VCC。但如果未将 SCB 连接到 TMAG5328EVM,可在 VCC 和 GND 测试点间连接外部电源,从而将 VCC 连接到外部电源。在这种情况下,外部电源的电压必须设为 1.8V 到 5.5V 之间,处于 DAC43701 和 TMAG5328 的正常电源电压范围内。

若要从独立于板上主电源轨的外部电源为 TMAG5328 供电,请移除 J2 上的跳线,将 J4 引脚 1(在板上标记为 TVCC)连接到电源的正端子,然后将板的接地端连接到电源的负端子。此配置可实现从 DAC 和 SCB 之外的电源为 TMAG5328 供电。TMAG5328 的电源电压应设为 1.65V 到 5.5V 之间,这是 TMAG5328 的正常电源电压范围。

各种跳线接头和跳线设置可增加电路板的灵活性。一些接头需要正确连接跳线,才能使电路板正常发挥作用。表 4-1 显示了板上每个接头的功能。

表 4-1 接头名称和跳线设置

插头名称

类型

主要功能

有效应用场景

J1

2 个 6 引脚接头

连接至 SCB

若要将 TMAG5328EVM 连接到 SCB,请将这个公接头连接到 SCB 上的 J1 母接头。此接头包括以下引脚映射(偶数引脚在顶行,奇数引脚在底行):

  • 引脚 4:GND

  • 引脚 6:VCC(3.3V 由 SCB 提供)

  • 引脚 9:TMAG5328 输出

  • 引脚 10:DAC43701 SCL I2C 通信信号

  • 引脚 11:未使用

  • 引脚 12:DAC43701 SDA I2C 通信信号

J2

2 引脚跳线接头

PWR:TMAG5328 电源选择

  • 在这里放置跳线,用板上的 VCC 电压轨为 TMAG5328 的电源轨(在 EVM 上的标记为 TVCC)供电。

  • 如果您要从独立于 DAC 和 SCB 的外部电源为 TMAG5328 供电,请移除这里的跳线,在 J4 引脚 1 和 GND 之间连接外部电源。此选项可测试 TMAG5328 在除 SCB 提供的 3.3V 之外的其他电压下的表现。

J3

3 引脚跳线接头

阈值调整选项选择

  • 在“ADJ”(引脚 2)和“DAC”(引脚 1)位置之间放置跳线,使用 DAC 设置 BOP。确保未组装 R7 电阻器。更多详细信息,请参阅 Topic Link Label4.1.1。

  • 在“ADJ”(引脚 2)和“APOT”(引脚 3)位置之间放置跳线,使用电位器设置 BOP。确保未组装 R7 电阻器。更多详细信息,请参阅 Topic Link Label4.1.2。

  • 若要使用固定电阻器设置 BOP,请移除此引脚上的跳线,确保没有跳线。根据所需 BOP 在 R7 上添加电阻器。此电阻器应在 2kΩ 到 15kΩ 之间。请参阅Topic Link Label4.1.3了解更多详情。

  • 若要使用外部电压源设置 BOP,请移除此引脚上的跳线,确保没有跳线,同时确保未组装 R7 电阻器。外部电源应连接在“ADJ”(引脚 2)和 GND 之间。施加的电压应在 0.16V 到 1.2V 之间。此外,电压源必须能够在 4μs 之内灌入 80μA 电流,以确保正常运行。

J4

3 引脚接头

在此处探测 TVCC 和 GND。

在这里探测 TVCC(引脚 1)和 GND(引脚 3)。如果 J2 上有跳线,TVCC 会连接到板上的 VCC。若要从独立于 VCC 的外部电源为 TMAG5328 供电,请移除 J2 上的跳线接头,在 TVCC 和 GND 之间连接外部工作台电源。