ZHCU968A December   2021  – March 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 特性
  4. 2套件内容
  5. 3德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 4硬件
    1. 4.1 EVM 阈值调整选项
      1. 4.1.1 利用 DAC 调整阈值
      2. 4.1.2 利用电位器调整阈值
        1. 4.1.2.1 使用电位器预估 TMAG5328 感应到的磁通密度
      3. 4.1.3 利用固定电阻器调整阈值
    2. 4.2 电源选项和跳线设置
  7. 5EVM 操作
    1. 5.1 利用 SCB 和 GUI 进行评估
      1. 5.1.1 驱动程序安装
      2. 5.1.2 固件
        1. 5.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 5.1.3 GUI 设置和使用
        1. 5.1.3.1 初始设置
        2. 5.1.3.2 GUI 操作
          1. 5.1.3.2.1 GUI 结果页面
          2. 5.1.3.2.2 GUI DAC 配置页面
      4. 5.1.4 直接 EVM 串行通信
    2. 5.2 评估时不需要 SCB 和 GUI(EVM 独立模式)
    3. 5.3 迎面线性位移演示
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

迎面线性位移演示

TMAG5328EVM 套件中包含一个 3D 打印的迎面线性位移模块(具有一个嵌入式磁体)。连接 TMAG5328EVM 后,该模块会产生一个 TMAG5328 可感应到的磁场。该模块包含两个部分:螺钉和基座。基座与 EVM 相连,而螺钉置于基座内部。一个磁体嵌入螺钉中,产生的磁场可由 TMAG5328 感应到。图 5-22 展示了该模块中不同组件的分解图。

GUID-20211108-SS0I-LDTK-F44M-RLSR29HQNNZX-low.png图 5-22 迎面线性位移连接的分解图.

螺钉在基座内顺时针旋转时,磁体逐渐接近 TMAG5328,感应到的磁通密度会因此增加。螺钉在基座内逆时针旋转时,螺钉逐渐远离 TMAG5328,感应到的磁通密度会因此减少。

若要将此模块与 TMAG5328EVM 搭配使用,请执行以下步骤:

  1. 将模块基座连接到 TMAG5328EVM(请参见图 5-23)。
    GUID-20211108-SS0I-RVB0-HKSM-C8H1ZW9NFV13-low.png图 5-23 基座连接到 TMAG5328EVM.
  2. 将螺钉放在基座顶部(请参见图 5-24)。螺钉接近基座顶部时,感应到的磁通密度将接近 2mT。
    GUID-20211108-SS0I-F12D-DMB1-DZ6Q0MF7PF7G-low.png图 5-24 将螺钉放在基座顶部.
  3. 将螺钉放在基座顶部后,顺时针旋转螺钉,使螺钉及其中嵌入的磁体接近 TMAG5328。顺时针转动螺钉后,当 TMAG5328 感应到的磁通密度大于所设的 BOP 时,其 OUT 引脚将置于低电平。将螺钉完全旋入基座后(请参见图 5-25),感应到的磁通密度将大于 TMAG5328 支持的 15mT BOP 的最大值,因此 TMAG5328 OUT 引脚将置于低电平,而 LED D1 将亮起。
    GUID-20211108-SS0I-KDD4-3BTK-BXGQG83PQMT8-low.png图 5-25 螺钉完全拧入基座.

有关迎面线性位移连接的更多信息,请参阅迎面线性位移 3D 连接用户指南。