ZHCU961A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
每个粗调参数组合(也称粗调组合)都包含 LDC 指数、光学传感器放大器增益和电流限值的独特组合。每个粗调组合都可以实现一定的亮度范围。将所有微调参数 (LED PWM) 设置为最大值时,组合就可以实现最大亮度。同样,为了利用该组合实现最低亮度,应将 LED PWM 电平设置为最小值。通过在几种粗调参数组合之间切换,系统能够实现非常宽泛的亮度范围。下面的图 4-1 显示了使用多个粗调参数组合可实现的亮度范围的示例。
图 4-1 粗调参数组合的对数亮度范围请注意,很多组合的亮度范围都是重叠的。这可以防止能够被覆盖的亮度范围内出现间隙。此外,还可以在不接近组合的亮度范围最小或最大限值的情况下实现一个亮度范围。这是非常有益的,因为使用组合的亮度范围最小或最大限值可能难以实现所需的色点。有关选择正确粗调组合的更多信息,请参阅Topic Link Label5.2。