ZHCU961A March   2018  – April 2022

 

  1.   引言
    1.     商标
    2.     用途
    3.     术语和缩写
    4.     参考文献
  2. 1校准目的
    1. 1.1 校准目的
    2. 1.2 校准目标
  3. 2校准软件和工具
    1. 2.1 校准软件和工具
  4. 3校准装置
    1. 3.1 校准设置
  5. 4校准概述和原理
    1. 4.1 校准目标
    2. 4.2 校准背景信息
      1. 4.2.1 校准文件参数
      2. 4.2.2 粗调参数组合
    3. 4.3 校准过程
      1. 4.3.1 前期校准准备工作:粗调组合确定
      2. 4.3.2 温度表征
      3. 4.3.3 生产 PGU 校准
  6. 5前期校准准备工作
    1. 5.1 前期工作概述
    2. 5.2 粗调组合确定
    3. 5.3 策略性调整粗调组合参数
      1. 5.3.1 LDC 指数
      2. 5.3.2 光学传感器反馈增益
      3. 5.3.3 电流限制
    4. 5.4 粗调组合策略
  7. 6校准过程
    1. 6.1 校准过程概述
    2. 6.2 校准扫描设置和粗调组合
    3. 6.3 温度表征
    4. 6.4 生产 PGU 校准
    5. 6.5 生成校准文件
  8. 7修订历史记录

校准目的

必须校准基于 DLP3030-Q1 的 PGU,以确保 HUD 的色点在其工作条件(包括 5000:1 的调光比和 –40°C 至 105°C 的工作温度)下保持不变。此外,还必须校准 HUD 以实现平滑调光,这意味着系统的输出亮度应随输入亮度以线性方式变化,如图 1-1 所示。

GUID-9AEEBE4F-141A-4437-AAB7-89E9D492EFEB-low.png图 1-1 背光值与 PGU 亮度

PGU 的白点决定了所需输出的红色、绿色和蓝色比率。目标白点在图 1-2 中所示的 CIE 1931 色彩空间色度图中被指定为一个 x,y 坐标对。LED 的光输出波长会随着结温的变化而变化,因此需要进行校准,以针对这些变化进行补偿。此外,还在 x 和 y 坐标上对容差进行了限制。校准过程可确保 DLP HUD EVM 的白点不超出容差范围,因为调整了输入亮度水平(称为背光值)。

GUID-76495B08-DA1B-44D5-86AB-CEBAAAA8349E-low.gif图 1-2 CIE 1931 色彩空间色度图