ZHCU961A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
在找到可在标称温度下覆盖整个亮度范围的粗调组合后,就必须在所有工作温度下对 PGU 进行表征。目标是在所有温度下保持恒定的性能。
在给定 PWM 值下,LED 的光输出会随温度发生可预测的变化,因此必须在多个温度下对系统输出进行测量和表征,以确保始终有一致的白点和 PGU 亮度。因为粗调组合在所有温度扫描中保持不变,所以温度表征涉及扫描每个组合的 LED PWM,使校准算法能够确定要存储在校准文件中的每个组合和温度的最小和最大 PWM 值。
这些温度扫描定义了 PGU 中所用 LED 的温度变化特性。对于相同的 LED,一个 LED 的温度特性将非常接近另一个 LED 的温度特性。无论每个单独的 LED 在给定的电流电平和温度下是更亮还是更暗,所有 LED 发出的光都将在所有温度下成比例变化。这使用户能够在单个 PGU 上收集一次温度曲线,并在生产期间通过数学方法将该曲线应用于所有 PGU。
有关温度表征过程的更多详细信息,请参阅Topic Link Label6.3。