ZHCU961A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
对于每个输入背光值,Piccolo 微控制器都会设置一系列系统参数。表 4-1 中列出了校准文件中定义的所有参数。参数可分为两类:粗调参数和微调参数。
粗调参数可显著改变系统的亮度。因此,为这些参数的组合分配背光值范围。
微调参数可对系统的亮度和色点进行高度精细的控制。因此,在为粗调参数组合分配背光范围后,就可以修改微调参数以达到所需的色点和亮度。每个背光值都有一组唯一的微调参数,但这些参数并非都存储在校准文件中。我们使用插值来减少需要存储的值的数量。
| 参数类型 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 粗调 | LDC 指数 | LED 亮起的总时间,根据以下变量计算得出: 连续模式:LED 序列乘以时间衰减百分比。 不连续模式:LED 占空比和序列中每个位的脉冲数。 更多相关说明,请参阅 DLP3030-Q1 显示 LED 驱动器应用手册 (DLPA084)。 |
| LED 驱动器电流限制 PWM | 通过 LED 或并联 FET 的最大允许电流。 | |
| 光反馈放大器增益 | 对于光电二极管(用于感应 LED 光)响应所使用的增益量。增益越高,亮度越低。增益越高,实现目标所需的 LED 光就越少。 | |
| 微调 | R/G/B PWM | 每个 LED 请求的目标光响应。 |
最终校准文件是一系列查找表。每个表与一个特定温度相关联。在每个表中,都有将背光值映射到表 4-1 中所述粗调参数和微调参数的行。下面的表 4-2 中显示了一些示例校准行。在校准准备期间,粗调参数列(LDC、增益、电流限制)由用户输入,而微调参数(R/G/B PWM 列)由 ACP 的校准算法生成。
| 校准行 | 背光级别 | LDC | 增益 | 电流限制 | 红色 PWM | 绿色 PWM | 蓝色 PWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65535 | 0 | 1 倍 | 59000 | 26872 | 56728 | 35698 |
| 2 | 35132 | 0 | 1 倍 | 59000 | 13475 | 23056 | 21443 |
| 3 | 35131 | 2 | 1 倍 | 59000 | 25436 | 54334 | 34756 |
| 4 | 22456 | 2 | 1 倍 | 59000 | 9004 | 13287 | 12449 |