生产 PGU 校准扫描的过程与预生产温度校准扫描的过程相同,但只需在一个温度(通常是室温)下对每一个要校准的 PGU 进行生产 PGU 校准扫描。
- 从左侧菜单中依次选择“Iterative Calibration”>>“Calibration”>>“Sweeps”(迭代校准>>校准>>扫描)。
- 设置 PGU 名称。
- 设置校准温度。
- 选择连接的照度计。
- 如果使用 ND 滤光片,软件可以自动校正滤光片引起的色彩偏移。颜色校正数据可以在第一次单个 PGU 扫描期间记录下来,并用于后续扫描。
- 输入测量延迟的所需值、平均测量次数、最小/最大 PWM 值和增量值。默认值通常是可接受的。
- 若要开始扫描,请按下“Start Sweep”(开始扫描)按钮。
- 与温度扫描一样,单个 PGU 扫描的数据可以在“Sweep Summary”(扫描摘要)部分查看。
- 不同的 PGU 扫描可以相互比较。