ZHCU961A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
在连续运行模式下,电流限制是一种保护机制,设置了允许通过 LED 的最大电流。连续模式用于高亮度输出,因此对于所有连续模式粗调组合,都应将电流限值设置为最大值 59,000(对应于绿色和蓝色 LED 的 6A,红色 LED 的 4.5A)。注意:连续和不连续模式是通过选择 LDC 指数来设置的。“Configuration File Overview”(配置文件概述)选项卡中有一个列表,其中列出了哪些 LDC 指数是连续模式,哪些是不连续模式。
在不连续模式下,电流限制功能将设置通过并联 FET 的电流,该电流随后将用于创建不连续模式脉冲。应调低不连续模式电流限值,以限制通过 LED 的电流过冲。DM 电流限值不应超过 30,000。
调低不连续模式粗调组合的电流限值将降低可实现的最小亮度输出。在某些情况下,这也可能会扩大粗调组合的可实现亮度范围。