ZHCU961A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
确定适当粗调组合的最终目标是让系统在保持恒定色点的同时实现 5000:1 的调光比。应选择足够独特的粗调组合,这样系统输出中就不会出现亮度间隙,但在实践中应尽量减少这种间隙以缩短校准时间。在新的基于 DLP3030-Q1 的 PGU 上确定粗调组合时会出现三个主要问题。
图 5-2 消除粗调组合之间的亮度间隙
图 5-3 去除高度重叠的粗调组合以缩短校准时间
图 5-4 更改粗调组合参数以更改最大和最小亮度范围。增加 LDC 指数、增加光学反馈增益或减小电流限制以降低单个粗调组合的最小亮度。