ZHCU961A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
PGU 校准过程的总体目标是生成唯一校准文件,用来与制造出的每个生产 PGU 配对。此校准文件将存储一系列查找表(分别映射到不同的温度),Piccolo 软件使用这些查找表将输入背光值映射到系统参数。此校准文件将为整个温度范围内的所有亮度水平保持准确的色点。
这些校准步骤是使用以下工具完成的:
DLPC120 Automotive Control Program 配置为与 Konica Minolta® CA-210、Total Phase®Cheetah™ SPI 主机适配器和 Windows PC 搭配使用。请参阅Chapter3 了解更多详细信息。