ZHCU961A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
在生产过程中,需要校准每个 PGU 以确定微调参数,从而确保所有粗调组合的平滑调光和色点精度。此 LED PWM 扫描必须在温度表征部分中使用的一个温度(通常是室温)下执行。只需测量一个温度校准表,因为其余的表可通过预生产校准数据以数学方法计算得出。这些校准表(在工作温度范围内计算得出)被合并到最终校准文件中,并存储在每个单独的 PGU 上,用于确保单独的调光和白点精度。
有关生产 PGU 校准过程的更多详细信息,请参阅Topic Link Label6.4。