ZHCU961A March   2018  – April 2022 DLP3030-Q1

 

  1.   引言
    1.     商标
    2.     用途
    3.     术语和缩写
    4.     参考文献
  2. 1校准目的
    1. 1.1 校准目的
    2. 1.2 校准目标
  3. 2校准软件和工具
    1. 2.1 校准软件和工具
  4. 3校准装置
    1. 3.1 校准设置
  5. 4校准概述和原理
    1. 4.1 校准目标
    2. 4.2 校准背景信息
      1. 4.2.1 校准文件参数
      2. 4.2.2 粗调参数组合
    3. 4.3 校准过程
      1. 4.3.1 前期校准准备工作:粗调组合确定
      2. 4.3.2 温度表征
      3. 4.3.3 生产 PGU 校准
  6. 5前期校准准备工作
    1. 5.1 前期工作概述
    2. 5.2 粗调组合确定
    3. 5.3 策略性调整粗调组合参数
      1. 5.3.1 LDC 指数
      2. 5.3.2 光学传感器反馈增益
      3. 5.3.3 电流限制
    4. 5.4 粗调组合策略
  7. 6校准过程
    1. 6.1 校准过程概述
    2. 6.2 校准扫描设置和粗调组合
    3. 6.3 温度表征
    4. 6.4 生产 PGU 校准
    5. 6.5 生成校准文件
  8. 7修订历史记录

温度表征

  1. 在温度室中设置参考系统。参考系统将用于收集温度趋势信息,这些信息随后可以在校准过程中应用于所有系统。将在多个温度下从参考系统收集数据。
  2. 从左侧菜单中依次选择“Iterative Calibration”>>“Temperature Compensation Trends”>>“Sweeps”(迭代校准>>温度补偿趋势>>扫描)。
  3. 在“Sweep Settings”(扫描设置)菜单中,从下拉菜单中选择所用照度计。
  4. 输入校准温度作为温度室的当前温度。最终应针对低温 (–40°C)、室温 (25°C) 和最高系统温度 (105°C) 执行此操作。至少需要进行两次温度扫描才能生成校准文件,但通常会针对多个温度进行校准。
  5. 至少需要一个最低室温和另一个温度才能生成校准文件。
  6. 调整最小和最大 PWM 值、增量值、平均测量次数和测量延迟。所有这些参数的默认值通常都是可以接受的。测量延迟必须至少为 50ms。
    GUID-9DB724AB-F8B3-444A-A46E-CCEEE2472975-low.png图 6-5 迭代校准:温度补偿扫描
  7. 按下“Start Sweep”(开始扫描)。
  8. Automotive Control Program 将逐个浏览所有粗调组合,扫描 LED PWM 范围,并确定每个 LED (RGB) 的最小和最大亮度。当可以在 ND 滤光片之间切换时,该程序将提示用户。
  9. 出于调试目的,将记录各个测量详细信息。这可以在“Measurement Details”(测量详细信息)选项卡以及“Calibration”(校准)工程目录的“Log”文件夹中查看。
    GUID-59FBC5D1-C3C1-4DD8-BB21-81C0E616D690-low.png图 6-6 迭代校准:测量详细信息
  10. 调整系统温度并重复温度扫描过程。
  11. 可以在左侧的“Data Summary”(数据摘要)菜单中查看温度扫描的数据。
  12. “Sweep Characteristics”(扫描特性)选项卡详细显示了记录的数据。可以查看每个 LED 在每个温度下的亮度和色点信息。
    GUID-6DCB38FC-B0DC-4C74-ACC6-8944BEEA676C-low.png图 6-7 亮度输出与 LED PWM 值
  13. “Temperature Profile”(温度曲线)选项卡以图形的形式显示了在给定色点和温度下可实现的最大亮度。图 6-8 显示了一个示例。
    GUID-84D4A501-51C6-4B02-9ACB-899C87431E34-low.png图 6-8 亮度输出与温度
  14. “Coarse Combination Brightness Range”(粗调组合亮度范围)选项卡显示了针对给定粗调组合可实现的最大亮度。可以按温度或转换区域查看数据。
    GUID-93A67367-015C-40F5-8112-992FBB6A1B28-low.png图 6-9 亮度输出与粗调组合
  15. 在查看范围时,可以看到用于调整视图(包括温度、亮度或背光)、放大特定区域、添加有关亮度不连续的通知以及设置标度(对数与标准)的选项。
    GUID-B4566F3D-9BDB-4679-A839-795FB2CB6A3C-low.png图 6-10 亮度不连续
  16. 如果在任何亮度范围下确实出现不连续的情况,请回到Topic Link Label6.2,并按照Chapter5中的内容调整粗调组合,然后重新运行温度扫描。